Hochdruckfeste induktive Sensoren
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-NSC72B-S04G-S01 | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
-
Listenpreis
|
110,57 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 7.2 mm | 7.2 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 250 Hz | 350 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl, beschichtet, PTFE | Edelstahl, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl | Edelstahl |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | 40 bar | 40 bar |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |