Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 45 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MC1-NSC10F-S04G | BES M12MF1-NSC10F-S04G | BES M12MD-NSC80F-S04G | BES M12MC1-PSC10F-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
28,77 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 600 Hz | 800 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
EAC CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt