Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02YF

BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11

Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 30 x 63.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES02YF

Der induktive Sensor BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 mit dem Bestellcode BES02YF besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 63,5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 20 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus Edelstahl (1.4305). Für den Anschluss steht ein 4-poliger M12x1-Stecker zur Verfügung. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 40 bar. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 63.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Edelstahl (1.4305)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
40 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten