Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES03JK
Der induktive Sensor BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 mit dem Order Code BES03JK besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 63.5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 20 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.
Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Edelstahl (1.4305) mit PTFE, während die aktive Fläche aus Edelstahl (1.4305) gefertigt ist. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt und weist eine maximale Druckfestigkeit von 40 bar auf. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 | BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 | |
|
173,69 EUR
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 20 mm | 20 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305), beschichtet, PTFE | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl (1.4305) |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | 40 bar | 40 bar |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |