Zylindrische Ausführung mit Ganzmetallgehäuse
Induktive Ganzmetall-Sensoren – BES02Z2
Der induktive Ganzmetall-Sensor BES M12EG1-PSC20N-S04G-S mit dem Bestellcode BES02Z2 ist in der Bauform M12x1 ausgeführt und besitzt Abmessungen von Ø 12 x 65 mm. Der bündig einbaubare Sensor hat eine Reichweite von 2 mm, einen PNP-Schließer-Ausgang (NO) und eine Schaltfrequenz von 15 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus Edelstahl. Als Anschluss dient ein 4-poliger M12x1-Stecker.
Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Zu den Zulassungen und Konformitäten zählen CE, cULus und WEEE. Als zusätzliche Eigenschaft ist Selektiv Non-Ferrous vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EG1-PSC20N-S04G-S | BES M12EG1-PSC20S-S04G-S | BES M12EI-PSC40N-S04G-S | |
|
137,78 EUR
Listenpreis
|
137,78 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 15 Hz | 100 Hz | 70 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Selektiv Non-Ferrous | Selektiv Ferrous | Selektiv Non-Ferrous |
| Magnetfeldfest | - | - | magnetfeldfest (AC/DC) |