Zylindrische Ausführung mit Ganzmetallgehäuse
Induktive Ganzmetall-Sensoren – BES0511
Der induktive Ganzmetall-Sensor BES M12EI-PSC40N-S04G-S mit dem Bestellcode BES0511 besitzt eine Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 65 mm. Der Einbau erfolgt bündig. Die Reichweite beträgt 4 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 70 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus Edelstahl. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und besitzt die Schutzart IP67. Als zusätzliche Eigenschaft ist Selektiv Non-Ferrous angegeben. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-PSC40N-S04G-S | BES M12EI-PSC40S-S04G-S | BES M12EI-PSC40A-S04G-S02 | |
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
97,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 70 Hz | 70 Hz | 80 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl, schweißspritzerresistent, beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl, beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Selektiv Non-Ferrous | Selektiv Ferrous |
Faktor 1 schweißfest Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |