Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 26 mm Höhe
Abmessung
26 x 26 x 43 mm
Bauform
26x26
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
gepolt Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006 | BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 | |
|
126,97 EUR
Listenpreis
|
131,84 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 26 x 26 x 43 mm | 26 x 26 x 43 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 26x26 | 26x26 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | gepolt Schließer (NO) | gepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 250 Hz | 250 Hz |
| Gehäusematerial | PA | PA |
| Aktive Fläche, Material | PA | PA |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.15 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.80 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt