Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES039M

BES M18MF-USH70B-S04K

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 18 x 50 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
7 mm
Schaltausgang
ungepolt Schließer (NO)
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
Ø 18 x 50 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
7 mm
Schaltausgang
ungepolt Schließer (NO)
Schaltfrequenz
600 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten