Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-PSY80F-S04G-D01 | BES M18MG-PSC80E-S04G | BES M18ME-PSC80F-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
53,32 EUR
Listenpreis
|
37,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 300 Hz | 800 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67 | - | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - | Induktiver Sensor |
| Magnetfeldfest | - | magnetfeldfest (AC/DC) | - |
| Schutzart | - | IP67 | - |
| Zusätzliche Eigenschaften | - |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) |
- |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt