Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES03HM
Der induktive Näherungsschalter BES M12MG-UOC30B-BV03 mit dem Bestellcode BES03HM besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 43 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt, bietet eine Reichweite von 3 mm und arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 1300 Hz. Der Schaltausgang ist ungepolt als Öffner (NC) ausgeführt.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...36 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-UOC30B-BV03 | BES M12MG-UOC30B-BV05 | |
|
31,69 EUR
Listenpreis
|
35,91 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | ungepolt Öffner (NC) | ungepolt Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |