Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES04Z9
Der induktive Sensor BES M12MG-UOC30B-BV05 mit dem Bestellcode BES04Z9 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 43 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 3 mm. Der Schaltausgang ist als ungepolter Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1300 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...36 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-UOC30B-BV05 | BES M12MG-UOC30B-BV03 | |
|
35,91 EUR
Listenpreis
|
31,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | ungepolt Öffner (NC) | ungepolt Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |