Schlauchumschließender Ringsensor
Induktive Ringsensoren und Schlauchsensoren – BES03JA
Der induktive Ringsensor BES IKVS-010.23-G-S4 mit dem Order Code BES03JA ist quaderförmig ausgeführt und misst 60 x 35 x 20 mm. Die Durchlassweite beträgt 10,1 mm; die Mindestzielgröße ist eine Kugel mit D = 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 16 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus Kunststoff.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES IKVS-010.23-G-S4 | BES IKVS-025.23-G-S4 | BES IKVS-015.23-G-S4 | |
|
234,80 EUR
Listenpreis
|
234,80 EUR
Listenpreis
|
234,80 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 60 x 35 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Durchlassweite dw | 10.1 mm | 25.1 mm | 15.1 mm |
| Targetgröße min. | Kugel D = 2 mm | Kugel D = 4 mm | Kugel D = 3 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 16 Hz | 16 Hz | 16 Hz |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Aktive Fläche, Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Ringsensor | Induktiver Ringsensor | Induktiver Ringsensor |