Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES03JC

BES IKVS-015.23-G-S4

Schlauchumschließender Ringsensor

Abmessung
60 x 35 x 20 mm
Bauform
quaderförmig
Durchlassweite dw
15.1 mm
Targetgröße min.
Kugel D = 3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Ringsensoren und Schlauchsensoren – BES03JC

Der induktive Ringsensor BES IKVS-015.23-G-S4 mit dem Order Code BES03JC ist quaderförmig ausgeführt und misst 60 x 35 x 20 mm. Die Durchlassweite beträgt 15.1 mm, die minimale Targetgröße ist eine Kugel mit D = 3 mm. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus Kunststoff. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 16 Hz.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Steckverbinder. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C, die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
60 x 35 x 20 mm
Bauform
quaderförmig
Durchlassweite dw
15.1 mm
Targetgröße min.
Kugel D = 3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
16 Hz
Gehäusematerial
Kunststoff
Aktive Fläche, Material
Kunststoff
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Ringsensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten