Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES043T
Der temperaturfeste induktive Sensor BES 515-326-SA49-D-TF-02 mit der Bestellnummer BES043T besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 95 mm. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PEEK.
Der Sensor wird über ein 2,00 m langes PTFE-Kabel angeschlossen und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Er ist für eine Umgebungstemperatur von -25...160 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP68. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-326-SA49-D-TF-02 | BES 515-326-SA49-D-TF-05 | BES 515-326-SA49-D-TF-10 | |
|
269,51 EUR
Listenpreis
|
315,05 EUR
Listenpreis
|
378,53 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl (1.4571) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PTFE | Kabel, 5.00 m, PTFE | Kabel, 10.00 m, PTFE |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...160 °C | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Schutzart | - | - | IP68 |
| Funktionsprinzip | - | - | Induktiver Sensor |