Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES04AT
Der induktive Sensor BES 515-326-SA49-D-TF-05 mit dem Bestellcode BES04AT besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 95 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PTFE-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...160 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-326-SA49-D-TF-05 | BES 515-326-SA49-D-TF-02 | BES 515-326-SA49-D-TF-10 | |
|
315,05 EUR
Listenpreis
|
269,51 EUR
Listenpreis
|
378,53 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl (1.4571) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PTFE | Kabel, 2.00 m, PTFE | Kabel, 10.00 m, PTFE |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...160 °C | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Schutzart | - | - | IP68 |
| Funktionsprinzip | - | - | Induktiver Sensor |