Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES043W

BES 515-327-SA22-D-TF-02

Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 30 x 100 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Temperaturfeste induktive Sensoren – BES043W

Der temperaturfeste induktive Sensor BES 515-327-SA22-D-TF-02 mit dem Bestellcode BES043W verfügt über die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 100 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 10 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PTFE-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...160 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 100 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...160 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten