Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES04AU
Der induktive Sensor BES 515-327-SA22-D-TF-05 mit dem Bestellcode BES04AU besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 100 mm. Der bündige Einbau und eine Reichweite von 10 mm sind für die Ausführung vorgesehen. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 200 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PTFE-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...160 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 515-327-SA22-D-TF-05 | BES 515-327-SA22-D-TF-02 | |
|
336,68 EUR
Listenpreis
|
282,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 100 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PTFE | Kabel, 2.00 m, PTFE |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |