Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hygienegerechte induktive Sensoren
Abmessung
Ø 18 x 54.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES M18EE1-PSY80F-S04G-L01 | BES 515-360-E5-T-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 54.5 mm | Ø 18 x 54.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571) | Edelstahl (1.4571) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Schutzart | IP68 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus Ecolab FDA EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Schutzart | - | IP68, nach BWN Pr. 27 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt