Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
30 x 10 x 6 mm
Bauform
30x10x6
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PVC
Kabel, 2.00 m, TPU
Kabel, 5.00 m, TPU
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.3 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,75-GS04 | |
|
67,70 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30/schwarz | PA 6, GF30/schwarz | PA 6, GF30/schwarz |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.3 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.75 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt