Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05M8

BES R03KC-PSC30B-BP00,75-GS04

Kubische Ausführung

Abmessung
30 x 10 x 6 mm
Bauform
30x10x6
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES05M8

Der induktive Sensor BES R03KC-PSC30B-BP00,75-GS04 mit dem Order Code BES05M8 verfügt über die Bauform und Abmessungen 30 x 10 x 6 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 3 mm. Als Schaltausgang ist PNP Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 3000 Hz ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus PA 6, GF30; die aktive Fläche besteht aus PA 6, GF30/schwarz. Der Anschluss erfolgt über ein 0.75 m langes Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 3-polig, aus TPU. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
30 x 10 x 6 mm
Bauform
30x10x6
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
PA 6, GF30
Aktive Fläche, Material
PA 6, GF30/schwarz
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.75 m, TPU
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten