Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES048K

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05

Schweißfeste induktive Sensoren

Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, teilbeschichtet
Aktive Fläche, Material
keramisch beschichtet
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, TPU
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten