Kubische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Näherungsschalter – BES048N
Der induktive Sensor BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 mit dem Order Code BES048N hat die Bauform 32x20x8 und Abmessungen von 32 x 20 x 8 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Das Gehäuse besteht aus teilbeschichtetem Zink-Druckguss, die aktive Fläche ist keramisch beschichtet.
Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit M12x1-Stecker, 3-polig, in einer Länge von 0,20 m und aus TPU. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05 | BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108 | |
|
103,61 EUR
Listenpreis
|
131,84 EUR
Listenpreis
|
159,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 7 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 150 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, teilbeschichtet | Zink, Druckguss, teilbeschichtet | Zink, Druckguss, teilbeschichtet |
| Aktive Fläche, Material | keramisch beschichtet | keramisch beschichtet | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | - | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - | - |
| Magnetfeldfest | - | magnetfeldfest (AC/DC) | - |
| Schutzart | - | IP67 | IP67 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer | Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |