Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Ausführung
Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
7 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-110 | BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
188,08 EUR
Listenpreis
|
159,41 EUR
Listenpreis
|
103,61 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 7 mm | 7 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 150 Hz | 150 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss, teilbeschichtet | Zink, Druckguss, teilbeschichtet |
| Aktive Fläche, Material | keramisch beschichtet | keramisch beschichtet | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | - | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | - | IP67 | - |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt