Kubische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES04AH
Der induktive Faktor-1-Sensor BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W50 mit der Bestellbezeichnung BES04AH besitzt die Bauform und Abmessungen 32 × 20 × 8 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 20 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus Edelstahl. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit M12x1-Stecker, 4-polig.
Der Sensor wird mit 10…30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25…70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und schweißfest. Die Schutzart lautet IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W50 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | |
|
371,39 EUR
Listenpreis
|
419,30 EUR
Listenpreis
|
422,87 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl, beschichtet, PTFE | Edelstahl, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl | Edelstahl, W51-Keramik-Coating | Edelstahl, W51-Keramik-Coating |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, ETFE |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 schweißfest |
Faktor 1 Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest |
Faktor 1 Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest |