Kubische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES04RF
Der induktive Faktor-1-Sensor BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 mit dem Order Code BES04RF besitzt die Bauform 32x20x8 und Abmessungen von 32 x 20 x 8 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt, hat eine Reichweite von 5 mm und einen Schaltausgang als PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 20 Hz. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Edelstahl und PTFE und ist beständig gegen Schweißspritzer sowie schweißfest. Die aktive Fläche besteht aus Edelstahl mit W51-Keramik-Coating.
Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, ETFE. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest (AC/DC) und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | |
|
422,87 EUR
Listenpreis
|
422,87 EUR
Listenpreis
|
419,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl, beschichtet, PTFE | Edelstahl, beschichtet, PTFE | Edelstahl, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl, W51-Keramik-Coating | Edelstahl, W51-Keramik-Coating | Edelstahl, W51-Keramik-Coating |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, ETFE | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest |
Faktor 1 Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest |
Faktor 1 Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest |