Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES04CK

BES 515-325-SA74-D-TF-02

Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 12 x 62 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Temperaturfeste induktive Sensoren – BES04CK

Der induktive Sensor BES 515-325-SA74-D-TF-02 mit dem Order Code BES04CK verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 62 mm. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 2 mm. Der PNP-Schaltausgang ist als Schließer (NO) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 200 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PEEK.

Der Sensor wird über ein 2.00 m langes PTFE-Kabel angeschlossen und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der Bereich für die Umgebungstemperatur reicht von -25...160 °C. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 62 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...160 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten