Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 62 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 515-325-SA74-D-TF-05 | BES 515-325-SA74-D-TF-02 | |
|
316,34 EUR
Listenpreis
|
269,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 62 mm | Ø 12 x 62 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571) | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PTFE | Kabel, 2.00 m, PTFE |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Schutzart | IP68 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - |
| Schutzart | - | IP68 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt