Kubische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES04RE
Der induktive Faktor-1-Sensor BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 mit dem Order Code BES04RE verfügt über die Bauform 32x20x8 und Abmessungen von 32 x 20 x 8 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und bietet eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 20 Hz.
Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Edelstahl und PTFE und ist gegen Schweißspritzer beständig sowie schweißfest. Die aktive Fläche besteht aus Edelstahl mit W51-Keramik-Coating. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes Silikonkabel mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest (AC/DC) und besitzt die Schutzart IP67. CE, UKCA, cULus und WEEE sind als Zulassung beziehungsweise Konformität angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | |
|
422,87 EUR
Listenpreis
|
422,87 EUR
Listenpreis
|
419,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl, beschichtet, PTFE | Edelstahl, beschichtet, PTFE | Edelstahl, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl, W51-Keramik-Coating | Edelstahl, W51-Keramik-Coating | Edelstahl, W51-Keramik-Coating |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, ETFE | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest |
Faktor 1 Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest |
Faktor 1 Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest |