Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES04ZE
Der induktive Näherungsschalter BES 516-325-G-E4-C-S49-00,5 mit dem Bestellcode BES04ZE verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 33 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus LCP.
Der Anschluss erfolgt über ein 0,50 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder und 3-poligem M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC Betriebsspannung und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-G-E4-C-S49-00,5 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,1 | |
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
72,46 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | LCP | LCP |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.10 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |