Zylindrische Ausführung mit Ganzmetallgehäuse
Induktive Ganzmetall-Sensoren – BES0510
Der induktive Ganzmetall-Sensor BES M12EI-PSC40S-S04G-S mit der Bestellnummer BES0510 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 65 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 70 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus Edelstahl. Die zusätzliche Eigenschaft lautet Selektiv Ferrous.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest (AC/DC) und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-PSC40S-S04G-S | BES M12EI-PSC40N-S04G-S | BES M12EI-PSC40A-S04G-S02 | |
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
97,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 70 Hz | 70 Hz | 80 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl, schweißspritzerresistent, beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl, beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Selektiv Ferrous | Selektiv Non-Ferrous |
Faktor 1 schweißfest Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |