Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
16 x 8 x 4.7 mm
Bauform
16x8x4.7
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
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
| BES R04KC-POF15B-EP00,3-GS49 | BES R04KC-POC15B-EP00,3-GS49 | BES R04KC-POC15B-EP00,13-GS49 | |
|
-
Listenpreis
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.13 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 5...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt