Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 63 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MH1-NOC30B-S04G | BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NOC20B-S04G | BES M08MH1-NOC15B-S04G | |
|
84,47 EUR
Listenpreis
|
92,79 EUR
Listenpreis
|
40,78 EUR
Listenpreis
|
36,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Schließer (NO) | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 1200 Hz | 1200 Hz | 700 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt