Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0598
Der induktive Näherungsschalter BES M18MN-PSC80F-BV03 mit dem Order Code BES0598 verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 75 mm. Die Ausführung ist nicht bündig einbaubar und erreicht eine Reichweite von 8 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 600 Hz. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Die Schutzart ist IP68. Für den Sensor liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE vor.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MN-PSC80F-BV03 | BES M18MN-PSC80F-BV05 | BES M18ME-PSC80F-BV03 | |
|
75,49 EUR
Listenpreis
|
75,49 EUR
Listenpreis
|
38,93 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 3 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |