Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Faktor 1-Sensoren
Abmessung
Ø 18 x 46 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES M18ME-PSC80A-S04G-W08 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W34 | |
|
-
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
95,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer metallische Staubausblendung |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt