Induktive Faktor 1-Sensoren
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0621
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M18ME-PSC80A-S04G-W34 mit dem Order Code BES0621 verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 46 mm. Die Ausführung ist für den bündigen Einbau vorgesehen und erreicht eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing mit PTFE, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -40...85 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und verfügt über die Schutzarten IP67 und IP68. Zu den zusätzlichen Eigenschaften zählen ein erweiterter Temperaturbereich, ein gegen Schweißspritzer beständiges Gehäuse sowie metallische Staubausblendung. CE, UKCA, cULus und WEEE sind als Zulassung beziehungsweise Konformität angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME-PSC80A-S04G-W34 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W33 | |
|
95,03 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
105,84 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT, PTFE beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer metallische Staubausblendung |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer metallische Staubausblendung |