Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05AM

BES M18MI-PSC12E-S04G-W08

Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 18 x 76 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
12 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Faktor 1-Sensoren – BES05AM

Der induktive Faktor-1-Sensor BES M18MI-PSC12E-S04G-W08 mit der Bestellnummer BES05AM verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 76 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und besitzt eine Reichweite von 12 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing und PTFE; die aktive Fläche ist aus PBT gefertigt. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker.

Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -40...85 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und weist die Schutzarten IP67 sowie IP68 auf. Zu den zusätzlichen Eigenschaften zählen Faktor 1, ein erweiterter Temperaturbereich und ein gegen Schweißspritzer beständiges Gehäuse. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 76 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
12 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
erweiterter Temperaturbereich
Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten