Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES060C
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M18MI-PSC12E-S04G-W30 mit dem Bestellcode BES060C besitzt die Bauform M18x1 und eine Abmessung von Ø 18 x 76 mm. Er wird nicht bündig eingebaut und erreicht eine Reichweite von 12 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing und PTFE, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC. Die Schutzarten IP67 und IP68 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE sind vorhanden. Zu den zusätzlichen Eigenschaften zählen Faktor 1, ein erweiterter Temperaturbereich, ein gegen Schweißspritzer beständiges Gehäuse und metallische Staubausblendung.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC12E-S04G-W30 | BES M18MI-PSC12E-S04G-W08 | BES M18ME-PSC12E-S04G-W08 | |
|
95,03 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 76 mm | Ø 18 x 76 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer metallische Staubausblendung |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |