Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 30 x 56 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
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
| BES 516-418-E4-L-03 | BES M30MI-PSC10B-BV03 | BES M30MI-NSC10B-BV03 | |
|
-
Listenpreis
|
53,86 EUR
Listenpreis
|
53,86 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VAC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus WEEE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt