Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES05EU
Der induktive Näherungsschalter BES M18MI-PSC12B-S04G mit dem Order Code BES05EU verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 66 mm. Die Reichweite beträgt 12 mm, die Schaltfrequenz 550 Hz. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr 20. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC12B-S04G | BES M18ME-PSC12B-S04G | |
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Reichweite | 12 mm | 12 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 550 Hz | 550 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
| Einbau | - | quasi bündig |