Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES05P2
Der induktive Näherungsschalter BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS04-118 mit dem Order Code BES05P2 besitzt die Bauform 16x8x4.7 und Abmessungen von 19 x 8 x 4.7 mm. Der bündige Einbau erfolgt mit einer Reichweite von 2 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus Keramik.
Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Temperaturbereich -25...70 °C. Der Sensor verfügt über die Schutzart IP65. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 3-polig, mit einer Länge von 0.30 m und einer Ausführung in Silikon. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS04-118 | BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS04-106 | BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS49-106 | |
|
154,55 EUR
Listenpreis
|
124,59 EUR
Listenpreis
|
124,59 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 19 x 8 x 4.7 mm | 19 x 8 x 4.7 mm | 19 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, Silikon |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |