Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe
Induktive Näherungsschalter – BES05YZ
Der induktive Näherungsschalter BES Q40KU-UPU40F-KM20 mit der Bestellnummer BES05YZ arbeitet nach dem induktiven Funktionsprinzip. Die Bauform 40x40 hat Abmessungen von 40 x 40 x 118 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 40 mm. Als Schaltausgang stehen Schließer und Öffner (NO/NC) zur Verfügung.
Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, die aktive Fläche aus PA 6.6. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 20...275 VDC/20...253 VAC und für Umgebungstemperaturen von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Näherungsschalter trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus, WEEE und CCC.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KU-UPU40F-KM20 | BES Q40KU-UPU40F-KN05 | |
|
100,69 EUR
Listenpreis
|
96,37 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 40 mm | 40 mm |
| Schaltausgang | Schließer/Öffner (NO/NC) | Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff |
| Aktive Fläche, Material | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Anschluss | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Betriebsspannung Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |