Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe
Induktive Näherungsschalter – BES05Z0
Der induktive Näherungsschalter BES Q40KU-UPU40F-KN05 mit dem Bestellcode BES05Z0 arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform 40x40 hat Abmessungen von 40 x 40 x 118 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 40 mm. Als Schaltausgang stehen Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung.
Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, die aktive Fläche aus PA 6.6. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Der Sensor kann mit 20...275 VDC oder 20...253 VAC betrieben werden. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...85 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus, WEEE und CCC.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KU-UPU40F-KN05 | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | |
|
96,37 EUR
Listenpreis
|
100,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 40 mm | 40 mm |
| Schaltausgang | Schließer/Öffner (NO/NC) | Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff |
| Aktive Fläche, Material | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Anschluss | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Betriebsspannung Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |