Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05ZC

BES 516-200-S8/1.250"-S5

Spezialausführung

Abmessung
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Bauform
Ø 12.7 mm
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES05ZC

Der induktive Sensor BES 516-200-S8/1.250"-S5 mit dem Order Code BES05ZC besitzt die Bauform Ø 12.7 mm und eine Abmessung von Ø 12.7 mm x 1.25". Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang arbeitet als Schließer (NO) bei einer Schaltfrequenz von 20 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink und Aluminium, die aktive Fläche aus Duroplast. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen Steckverbinder mit 7/8"-16 UN-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 20...250 VDC/20...250 VAC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 206 bar, die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Bauform
Ø 12.7 mm
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Schaltfrequenz
20 Hz
Gehäusematerial
Zink
Aluminium
Aktive Fläche, Material
Duroplast
Anschluss
Steckverbinder, 7/8"-16 UN-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
206 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten