Spezialausführung
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES05ZE
Der induktive Sensor BES 516-200-S8/1.500"-S5 mit dem Bestellcode BES05ZE hat Abmessungen von Ø 12,7 mm x 1.5 ″ und eine Bauform mit Ø 12,7 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 20 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink und Aluminium, die aktive Fläche aus Duroplast.
Der Anschluss erfolgt über einen 7/8"-16 UN-Stecker als 3-poligen Steckverbinder. Der Sensor arbeitet mit 20...250 VDC/20...250 VAC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C, die maximale Druckfestigkeit beträgt 206 bar. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, cULus, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S8/1.500"-S5 | BES 516-200-S8/1.250"-S5 | BES 516-200-S8/1.025"-S5 | |
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ |
|---|---|---|---|
| Bauform | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | Schließer (NO) | Schließer (NO) | Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Gehäusematerial |
Zink Aluminium |
Zink Aluminium |
Zink Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | Duroplast | Duroplast | Duroplast |
| Anschluss | Steckverbinder, 7/8"-16 UN-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, 7/8"-16 UN-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, 7/8"-16 UN-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |