Faktor 1 in quadratischer Ausführung mit 40 mm Höhe
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0602
Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-PSC20A-S04K mit dem Order Code BES0602 besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 66 mm. Er wird bündig eingebaut, erreicht eine Reichweite von 20 mm und verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 300 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker.
Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC20A-S04K | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | |
|
59,48 EUR
Listenpreis
|
103,07 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 20 mm | 20 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 300 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | PA 12 | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Faktor 1 | Faktor 1 |