Induktive Faktor 1-Sensoren
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES060W
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M18ME-PSC12E-S04G-W31 mit dem Order-Code BES060W besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 56 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 12 mm, einen PNP-Schließer (NO) sowie eine Schaltfrequenz von 100 Hz. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing mit PTFE und ist beständig gegen Schweißspritzer; die aktive Fläche besteht aus PBT.
Der Sensor wird über einen 3-poligen M12x1-Stecker angeschlossen und arbeitet mit 10...30 VDC. Für die Umgebungstemperatur ist ein Bereich von -40...85 °C vorgesehen. Der Sensor ist magnetfeldfest für AC/DC und besitzt die Schutzarten IP67 und IP68. Zu den zusätzlichen Eigenschaften zählen Faktor 1 und ein erweiterter Temperaturbereich. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME-PSC12E-S04G-W31 | BES M18ME-PSC12E-S04G-W08 | BES M18MI-PSC12E-S04G-W08 | |
|
100,69 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 76 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |