Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES064U
Der induktive Sensor BES M12ZI1-PSC40B-BP02 mit dem Order Code BES064U besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 63,5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 350 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und PC, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes TPU-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10…30 VDC und einem Umgebungstemperaturbereich von -25…70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ZI1-PSC40B-BP02 | BES M12ZE1-PSC40B-BP02 | BES M12ZI1-PSC40B-BP00,8-GS04 | |
|
14,88 EUR
Listenpreis
|
14,88 EUR
Listenpreis
|
17,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 63.5 mm | Ø 12 x 43.5 mm | Ø 12 x 63.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 350 Hz | 350 Hz | 350 Hz |
| Gehäusematerial |
Zinkdruckguss, vernickelt PC |
Zinkdruckguss, vernickelt PC |
Zinkdruckguss, vernickelt PC |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, TPU | Kabel, 2.00 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.80 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |