Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES065C

BES M18ZI-NSC80B-S04G

Zylindrische Ausführung

Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES065C

Der induktive Näherungsschalter BES M18ZI-NSC80B-S04G mit dem Order Code BES065C besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 65 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und PC, die aktive Fläche aus PBT.

Der Sensor wird über einen 3-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C, die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, WEEE und UKCA.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
300 Hz
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten