Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BFD0001

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75

Für Kurzhub-Hydraulikzylinder

Anwendung
Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub
Messbereich
0...80 mm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Wiederholgenauigkeit
± 50 µm
Druckfestigkeit max.
350 bar
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anwendung
Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub
Messbereich
0...80 mm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Wiederholgenauigkeit
± 50 µm
Druckfestigkeit max.
350 bar
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU
Umgebungstemperatur
0...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Temperaturüberwachung
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltprofile
Signalqualitätsüberwachung
Signalverzögerung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Variantenkonfiguration
Pin-Zuweisung
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten