Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Für Kurzhub-Hydraulikzylinder
Anwendung
Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub
Messbereich
0...80 mm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Wiederholgenauigkeit
± 50 µm
Druckfestigkeit max.
350 bar
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA2000 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | |
|
409,50 EUR
Listenpreis
|
409,50 EUR
Listenpreis
|
409,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Anwendung | Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub | Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub | Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub |
|---|---|---|---|
| Messbereich | 0...80 mm | 0...80 mm | 0...80 mm |
| Linearitätsabweichung max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Wiederholgenauigkeit | ± 50 µm | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Druckfestigkeit max. | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Schnittstelle |
IO-Link 1.1 Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link 1.1 Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link 1.1 Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Anschluss | Kabel, 2.0 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU |
| Umgebungstemperatur | 0...85 °C | 0...85 °C | 0...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Sekundärfeatures für Condition Monitoring | Interne Temperaturüberwachung | Interne Temperaturüberwachung | Interne Temperaturüberwachung |
| Sekundärfeatures |
Identifikation Geräteerkennung Schaltprofile Signalqualitätsüberwachung Signalverzögerung Schaltzähler Grundlegende Statistik Logikblöcke Betriebsstundenzähler Startzykluszähler Spannungs- und Stromüberwachung Variantenkonfiguration Pin-Zuweisung |
Identifikation Geräteerkennung Schaltprofile Signalqualitätsüberwachung Signalverzögerung Schaltzähler Grundlegende Statistik Logikblöcke Betriebsstundenzähler Startzykluszähler Spannungs- und Stromüberwachung Variantenkonfiguration Pin-Zuweisung |
Identifikation Geräteerkennung Schaltprofile Signalqualitätsüberwachung Signalverzögerung Schaltzähler Grundlegende Statistik Logikblöcke Betriebsstundenzähler Startzykluszähler Spannungs- und Stromüberwachung Variantenkonfiguration Pin-Zuweisung |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt